Secondario:
SELV 26 DC V ± 2 V
Corrente nominale secondaria
Carico di picco:
550 mA (max 5 s)
Disinserimento per sovraccarico:
a partire da 350 mA
Sezione dei conduttori:
0,6 mm - 2,5 mm²
Uscita apriporta:
12 V AC, max 1,6 A/ED 25%
Uscita relè:
30 V AC/DC, 2 A
Lunghezza totale della linea:
max 700 m
Lunghezza della linea dalla centralina di comando all'utenza più lontana
con Ø del cavo 0,8 mm:
max 300 m
con Ø del cavo 0,6 mm:
max 170 m
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C