Wippe 2fach unbedruckt
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 5370 01
5370 01
8,04 EUR
EAN 4010337108498
UI 1/5
SP 02
Reinweiß glänzend
Cod. art. 5370 03
5370 03
8,04 EUR
EAN 4010337108511
UI 1/5
SP 02
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 5370 27
5370 27
8,04 EUR
EAN 4010337108535
UI 1/5
SP 02
Anthrazit
Cod. art. 5370 28
5370 28
11,01 EUR
EAN 4010337108542
UI 1/5
SP 02
Farbe Alu
Cod. art. 5370 26
5370 26
12,99 EUR
EAN 4010337108528
UI 1/5
SP 02
Schwarz matt
Cod. art. 5370 005
5370 005
12,99 EUR
EAN 4010337108474
UI 1/5
SP 02
Grau matt
Cod. art. 5370 015
5370 015
12,99 EUR
EAN 4010337108481
UI 1/5
SP 02
Edelstahl
Cod. art. 5370 600
5370 600
16,71 EUR
EAN 4010337108559
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Bedienwippen ohne Bedruckung als Ersatz für die mit Symbolen gekennzeichneten Originalwippen.
  • Jeweils universell für die linke und rechte Wippe einsetzbar.

Avvisi

  • Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es bei Funkkomponenten zu Reichweiteneinbußen kommen.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Bilancieri alternativi
Istruzioni di montaggio

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..

PDF, 3.081 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download