Spannungsversorgung für die Wetterstation und die eingebaute Heizung des Windsensors 0 – 10 V, Regensensor 0 / 10 V usw.
Dati tecnici
Nennspannung
primär:
AC 230 V 50/60 Hz
sekundär:
AC 24 V
Nennstrom sekundär:
1 A
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Dimensioni
Teilungseinheiten (TE):
4
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.