Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion) für 18 Länder einstellbar.
Astrozeit für Sonnenauf- und Sonnenuntergang individuell um ±2 Stunden anpassbar.
Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb.
Display schaltet nach 2 Minuten aus, dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich.
Programmierung von je einer Herauffahr- und einer Herunterfahrzeit bzw. von zwei Ein- und Ausschaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo-Fr und Sa+So.
Dati tecnici
Ganggenauigkeit
pro Monat:
±10 s
Gangreserve:
ca. 4 h
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.