Attuatore On/Off 2 moduli / attuatore veneziana 1 modulo 16 A con ingresso binario 3 moduli per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
ad incasso
Cod. art. 5062 00
5062 00
130,00 EUR
EAN 4010337099253
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

    Funzione nel sistema Gira One

    • Attuatore per commutare le utenze o comandare il funzionamento di veneziane, tapparelle, tende da sole, lucernari.
    • Nel funzionamento delle veneziane le uscite adiacenti (A1/A2) sono combinate in un’unica uscita veneziane.
    • 3 ingressi binari per collegare convenzionali interruttori, pulsanti e rilevatori di movimento con contatti a potenziale zero.
    • Collegamento di un sensore di temperatura esterno sull'ingresso 3.
    • Gli ingressi servono per comandare gli attuatori Gira One o per rilevare le informazioni di stato.
    • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
    • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

    Funzioni di ombreggiamento e ventilazione

    • Comando di veneziane a lamelle, tapparelle, tende da sole, lucernari o lucernari a cupola.
    • Regolazione opzionale dei tempi di movimentazione.
    • Funzione di protezione dalla luce solare con posizioni della tenda o delle lamelle regolabili per ogni uscita all’inizio o alla fine della funzione.
    • Impostazione del ritardo all'inizio o alla fine della luce del sole.
    • Tensionamento del telo per tende da sole.
    • In caso si attivi l'allarme vento, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme vento, le veneziane si sollevano e vengono bloccate automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
    • In caso si attivi l'allarme pioggia, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme pioggia, i lucernari o le cupole vengono chiusi immediatamente e si bloccano automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
    • In caso si attivi l'allarme gelo, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme gelo, la movimentazione attiva delle tapparelle viene arrestata e bloccata a protezione del motore delle tapparelle. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
    • Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco delle veneziane o delle tapparelle.

    Funzioni di commutazione

    • Funzionamento come contatto di chiusura o di apertura.
    • Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
    • Funzione scala, può essere impostato anche un tempo di preavviso.
    • Parametrizzazione come funzione di commutazione ad es. per luce o prese, come funzione aprigarage o apriporta, nonché come contatto di commutazione per la trasmissione della richiesta di calore a una pompa di calore.
    • Funzione aprigarage: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.
    • Funzione apriporta: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.

    Ingressi binari

    • Configurazione del comando a una o due superfici per il pulsante a bilanciere.
    • Collegamento di pulsante a bilanciere da parametrizzare con la funzione di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione, richiamo scene, tromba delle scale (rilevatore di movimento), chiamata del piano con Gira G1, aprigarage e apriporta.
    • Collegamento di rilevatori di movimento e di presenza con uscite relè a potenziale zero.
    • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione.
    • Possibilità di analisi dei contatti On/Off dei sensori vento, gelo, luminosità o pioggia con contatti relè a potenziale zero, per proteggere le utenze di ombreggiamento e ventilazione da influssi atmosferici.
    • Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nell’app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento antigelo.
    • Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco delle veneziane o delle tapparelle.
    • Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento a una pompa di calore per potere trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento.
    • Visualizzazione del contatto On/Off per mostrare uno stato di contatto sulla app Smart Home.
    • Ingressi di commutazione configurabili, parametrizzabili separatamente.
    • Rilevamento e compensazione di valori di temperatura tramite sensore remoto (vedi accessori) sull'ingresso 3.

    Funzione nel sistema Gira KNX

    • Il funzionamento delle veneziane o di commutazione può essere parametrizzato. Nel funzionamento veneziane entrambe le uscite (A1/A2) sono combinate in un'unica uscita veneziane.
    • Il dispositivo ha tre ingressi con un potenziale di riferimento comune.
    • Lettura degli stati di commutazione di interruttori o tasti di installazione e di altri contatti a potenziale zero agli ingressi da 1 a 3.
    • Valutazione del segnale dei sensori di rugiada e di perdita (vedi accessori) sugli ingressi da 1 a 3.
    • Rilevamento di valori di temperatura tramite sensore remoto (vedi accessori) sull'ingresso 3.
    • Fino a 8 funzioni logiche indipendenti per l’implementazione di operazioni logiche semplici o complesse.
    • I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus o dopo una programmazione dell'ETS.
    • Relè bistabile.

    Funzioni veneziana

    • Modo operativo parametrizzabile: comando di veneziane a lamelle, tapparelle, tende da sole, lucernari o sportelli di ventilazione.
    • Tempi di corsa della tenda parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore.
    • Per le veneziane a lamelle il tempo di movimento delle lamelle può essere parametrizzato in modo indipendente.
    • È possibile impostare il tempo di commutazione per il cambio di direzione del movimento e i tempi per il funzionamento a breve e lungo termine (Step, Move).
    • La reazione al ripristino della tensione del bus e dopo un processo di programmazione dell'ETS può essere impostata.
    • Possibilità di comandare a livello centrale attraverso 6 oggetti a lungo termine (SU, GIÙ, permanentemente SU, permanentemente GIÙ).
    • Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle. Inoltre, si possono ricevere segnali di risposta su una posizione della tenda non valida o un movimento dell’azionamento. Funzioni di risposta attive (in caso di modifica o con invio ciclico sul bus) o passive (oggetto leggibile).
    • Attribuzione fino a 5 funzioni di sicurezza diverse (3 allarmi vento, 1 allarme pioggia, 1 allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica.
    • La funzione completa di protezione dalla luce solare con posizioni fisse e variabili della tenda o delle lamelle all'inizio o alla fine della funzione può essere attivata. Incluso lo sfalsamento dinamico delle lamelle per le veneziane a lamelle. Anche con protezione dalla luce solare ampliata da integrare in centraline di ombreggiamento più complesse (dispone di oggetti automatici e di blocco separati). A scelta anche con riscaldamento/raffreddamento automatico e funzione di presenza.
    • Funzione di tensionamento del tessuto per le tende avvolgibili.
    • Funzione di blocco ampliata con opzione di conferma.
    • Funzione di ventilazione per finestre con contatti a finestra.
    • Funzione di apprendimento intelligente per la corsa delle tende.
    • È possibile implementare la funzione di posizione forzata o la funzione di blocco.
    • È possibile parametrizzare fino a 64 scene interne.
    • Funzione di memoria delle scene: segnale di ritorno visivo aggiuntivo.
    • Richiamo ampliato delle scene (alternanza tra scene).

    Funzioni di commutazione

    • Commutazione indipendente delle uscite di commutazione.
    • Funzionamento come contatto di chiusura o di apertura.
    • Funzione di commutazione centrale tramite 6 oggetti di commutazione (ON, OFF, permanentemente ON, permanentemente OFF).
    • Segnale di risposta commutazione: funzione di risposta attiva o passiva.
    • Possibilità di impostare la reazione in caso di interruzione o ripristino della tensione del bus e dopo un processo di programmazione dell'ETS.
    • Singola funzione combinatoria logica per ogni uscita.
    • Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. In alternativa funzione di posizione forzata separata per ogni uscita.
    • Funzione di blocco ampliata con opzione di conferma.
    • Funzioni temporali (ritardo di accensione/spegnimento, funzione luce scale, anche con funzione di preallarme).
    • Possibilità di integrazione nelle scene luce: per ogni uscita è possibile parametrizzare fino a 64 scene interne.
    • Funzione di memoria delle scene: segnale di ritorno visivo aggiuntivo.
    • Richiamo ampliato delle scene (alternanza tra scene).
    • Il contatore delle ore di funzionamento può essere attivato individualmente per ogni uscita.
    • Monitoraggio degli ingressi per l’aggiornamento ciclico dell’oggetto di commutazione con posizione di sicurezza.

    Dati tecnici

    Tensione nominale:
    da 21 a 32 V DC SELV

    Potere di commutazione:
    250 V AC, 16/60 Hz

    Massima corrente di accensione:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Supporto Gira One:
    Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Tensione di prova:
    4 kV (linea bus KNX/EIB)

    Collegamenti
    Gira One Bus:
    morsetti di collegamento sul cavo di comando
    Ingressi:
    morsetti di collegamento sul cavo di comando
    Carico:
    Morsetti a vite

    Sezione dei conduttori:
    max 4 mm²

    Ingressi
    Quantità:
    3

    Tipo di ingresso:
    a potenziale zero

    Tensione d’interrogazione
    Ingressi per apparecchi derivati:
    circa 5 V

    Lunghezza totale
    Linea degli apparecchi derivati:
    max 10 m

    Potenza allacciata
    Carico ohmico:
    2500 W
    Carico capacitivo:
    16 A, max 140 µF
    Motori (veneziana o ventilatore):
    1380 W
    Lampade a incandescenza:
    2300 W
    Lampade alogene AT:
    2300 W
    Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
    1160 VA
    Lampade AT a LED:
    tip. 400 W
    Trasformatore con avvolgimento:
    1200 VA
    Trasformatore Tronic:
    1500 W
    Lampade fluorescenti, non rifasate:
    1000 VA
    Lampade fluorescenti,collegamento duo:
    2300 VA

    Temperatura ambiente:
    da -5 °C a +45 °C

    Avvisi

    • Riduzione della potenzaRiduzione della corrente di commutazione per apparecchio (riferita a Σ 16 A)
      • Riduzione del 10% per ogni 5 °C oltre i 35 °C
      • Riduzione del 15% per l'installazione su legno o cartongesso
      • Riduzione del 20% in caso di combinazione multipla.
    • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Attuatore On/Off 2 posti / attuatore veneziana 1 posto, 16 A con ingresso binario 3 posti per Gira One
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 5062 00

    PDF, 683 Kb

    Carica


    Attuatore On/Off 2 posti / attuatore veneziana 1 posto, 16 A con ingresso binario 3 posti per KNX
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 5062 00

    PDF, 651 Kb

    Carica


    Attuatore On/Off 2 posti / attuatore veneziana 1 posto, 16 A con ingresso binario 3 posti per KNX
    Banca dati dei prodotti

    Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.3

    Cod. art. 5062 00

    ZIP, 1.905 Kb

    Carica


    Gira One
    Guide/fondamenti del sistema

    Fondamenti di sistema

    Cod. art.

    PDF, 47.901 Kb

    Carica


    Download (de)


    Schaltaktor 2fach / Jalousieaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Cod. art. 5062 00

    PDF, 6.606 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
    Home Gira One e KNX Gira One et KNX: Ingressi binari Attuatore On/Off 2 moduli / attuatore veneziana 1 modulo 16 A con ingresso binario 3 moduli per Gira One e KNX