Wippenset 2fach individuell für Tastsensor 4.95

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
Cod. art. 5032 903
5032 903
113,12 EUR
EAN 4010337098263
UI 1
SP 06
Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)
Cod. art. 5032 927
5032 927
113,12 EUR
EAN 4010337098294
UI 1
SP 06
Aluminium Anthrazit (lackiert)
Cod. art. 5032 928
5032 928
113,12 EUR
EAN 4010337098201
UI 1
SP 06
Aluminium (eloxiert)
Cod. art. 5032 17
5032 17
89,52 EUR
EAN 4010337072652
UI 1
SP 06
Aluminium Schwarz matt (lackiert)
Cod. art. 5032 905
5032 905
113,12 EUR
EAN 4010337098232
UI 1
SP 06
Aluminium Grau matt (lackiert)
Cod. art. 5032 915
5032 915
113,12 EUR
EAN 4010337098164
UI 1
SP 06
Aluminium Schwarz (eloxiert)
Cod. art. 5032 126
5032 126
89,52 EUR
EAN 4010337072621
UI 1
SP 06
Bronze
Cod. art. 5032 38
5032 38
195,74 EUR
EAN 4010337098331
UI 1
SP 06
Glas Schwarz
Cod. art. 5032 05
5032 05
89,52 EUR
EAN 4010337072539
UI 1
SP 06
Edelstahl
Cod. art. 5032 219
5032 219
160,34 EUR
EAN 4010337072591
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Tastsens.4.95 Komfort 2f OneKNX Tastsens.4.95 24 V 2f

Caratteristiche

Avvisi

  • Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
  • Bitte beachten Sie, dass die Wippensets für den Tastsensor 4.95 in Glas Weiß aus technischen Gründen nicht per Laser beschriftet werden können.
  • Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.marking.gira.com.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira One
Guide/fondamenti del sistema

Fondamenti di sistema

Cod. art.

PDF, 47.901 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download