Si possono collegare fino a dodici pulsanti meccanici per campanello.
Altri pulsanti per campanello possono essere collegati mediante moduli di espansione supplementari.
A un altoparlante da incasso è possibile collegare fino a undici moduli di espansione.
Richiesta di tensione alternata dei collegamenti dei tasti dei campanelli per evitare l'ossidazione dei contatti dei tasti.
Forma costruttiva piccola.
Protezione dei morsetti dal collegamento errato.
Fissaggio del modulo di espansione mediante viti o per incollaggio.
Dati tecnici
Collegamenti
Pulsante del campanello pulsante del campanello:
12 morsetti a vite
Massa comune dei pulsanti per campanello:
1 morsetti a vite
Cavo di collegamento:
2 strisce di prese
Grado di protezione:
IP44
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C
Avvisi
Modulo di espansione dell’altoparlante da incasso per collegare più di otto pulsanti meccanici per campanello.
Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 140 utenze audio (ad es. 1 altoparlante da incasso, 11 moduli di espansione per altoparlante da incasso, 136 citofoni interni sopra intonaco).
Grado di protezione IP44 solo in combinazione con un frontalino adatto o in caso di installazione.
Contenuto della fornitura
Il materiale di fissaggio è in dotazione.
Dimensionin mm
Con linguetta di fissaggio:
B 67
H 66,4
T 27
Senza linguetta di fissaggio:
B 67
H 56
T 27
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.