Sensore CO2 con regolatore di umidità dell’aria e della temperatura ambiente per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2104 01
2104 01
384,23 EUR
EAN 4010337084464
UI 1
SP 06
bianco puro brillante
Cod. art. 2104 03
2104 03
384,23 EUR
EAN 4010337084471
UI 1
SP 06
bianco puro satinato
Cod. art. 2104 27
2104 27
384,23 EUR
EAN 4010337084495
UI 1
SP 06
antracite
Cod. art. 2104 28
2104 28
386,97 EUR
EAN 4010337084501
UI 1
SP 06
color alluminio
Cod. art. 2104 26
2104 26
390,25 EUR
EAN 4010337084488
UI 1
SP 06
nero opaco
Cod. art. 2104 005
2104 005
390,25 EUR
EAN 4010337037231
UI 1
SP 06
grigio opaco
Cod. art. 2104 015
2104 015
390,25 EUR
EAN 4010337083047
UI 1
SP 06
acciaio inox
Cod. art. 2104 600
2104 600
397,02 EUR
EAN 4010337021506
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 06/2025.
Sensore di CO₂ con un accoppiatore bus KNX e due ingressi binari per la misura della concentrazione di biossido di carbonio, dell'umidità relativa dell'aria e della temperatura ambiente.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Monitoraggio dei valori limite per la concentrazione di CO2 e l’umidità dell’aria.
  • Allarme per il punto di rugiada, ad esempio per soffitti radianti freddo e verande coperte, per prevenire la formazione di muffa.
  • Due ingressi binari per il collegamento di contatti a potenziale zero.
  • Porta logica per una semplice funzione combinatoria.

Sensore

  • Nel sensore di CO2 sono impostabili al massimo quattro valori limite diversi.
  • Adattamento all'altitudine attuale.
  • Nel sensore di umidità sono impostabili al massimo due valori limite.

regolatore

  • 5 modi operativi: comfort, stand-by, notte, protezione antigelo/da calore e blocco del regolatore (ad es. modalità operativa punto di rugiada).
  • Funzioni di riscaldamento/raffreddamento: riscaldamento, raffreddamento, riscaldamento e raffreddamento, riscaldamento di base e ausiliario, raffreddamento di base e ausiliario.
  • Parametri di regolazione preimpostati per i radiatori ed i corpi di raffreddamento più comuni.
  • Regolatore disattivabile (servizio per punto di rugiada) o regolatore o comando del regolatore interdicibile.
  • Funzione di protezione valvola (la valvola viene aperta ciclicamente ogni 24 ore).
  • Tipi di regolazione: regolazione PI continua, regolazione PI discontinua (PWM) e regolazione a 2 punti discontinua (On/Off).

Ingressi

  • Libera attribuzione delle funzioni commutazione, regolazione luce, veneziana ed encoder per gli ingressi.
  • Oggetto di interdizione per interdire singoli ingressi.
  • Comportamento al ritorno della tensione del bus parametrizzabile.
  • Limitazione della frequenza dei telegrammi.
  • Funzione commutazione: due oggetti di commutazione indipendenti per ogni ingresso ed attivabili singolarmente, comando per fronte di salita e di discesa impostabile in modo indipendente (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
  • Funzione regolazione luminosità: comando ad una e a due superfici, possibilità di impostare sia il tempo tra la regolazione luminosità e la commutazione sia l'incremento di regolazione luminosità, possibilità di ripetizione del telegramma e di invio di un telegramma di stop.
  • Funzione veneziana: comando per fronte di salita impostabile (nessuna funzione, SU, GIÙ, COMMMUTA), logica di comando parametrizzabile, tempo impostabile tra funzionamento a breve e lungo termine, tempo di regolazione lamelle impostabile.
  • Funzione encoder e derivazione scene luce: fronte (pulsante come contatto di chiusura, pulsante come contatto di apertura, interruttore) e valore per fronte parametrizzabili, regolazione del valore per pulsante possibile mediante pressione prolungata del tasto per encoder, apparecchio derivato per scene luminose con/senza funzione di memoria.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP1-64

Campo di misura
Concentrazione di CO2:
0 ... 2000 ppm
Umidità dell'aria:
da 10 a 95% di umidità rel.

Lunghezza della linea degli ingressi:
max 5 m

Classe di protezione:
III

Sezione dei conduttori
Massimo:
2,5mm²

Profondità di montaggio:
23 mm

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Il sensore di CO2 non possiede elementi di comando o di visualizzazione.
  • Per il collegamento degli ingressi esterni si consiglia di utilizzare una scatola interruttori.
  • Per il sensore di CO2 non è necessario un accoppiatore bus a parte.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2104 ..

PDF, 1.114 Kb

Carica


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Technical Documentation

Technical documentation.

Cod. art. 2104 ..

PDF, 5.976 Kb

Carica


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Product database

Product database from ETS3.0d, 5.654 KByte.

Cod. art. 2104 ..

VD4, 5.654 Kb

Carica


Download (de)


CO2-Sensor mit Luftfeuchte- und Raumtemperatur-Regler
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2104 ..

PDF, 5.437 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download