Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Verlustleistung:
max. 1,5 W
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
gewickelter Trafo:
20 bis 250 VA
gewickelter Trafo mit NV-LED:
20 bis 100 VA
Tronic-Trafo:
20 bis 250 W
elektronischer Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 100 W
LED-Lampen:
typ. 3 bis 70 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 3 bis 70 W
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m