Dichtungsset IP44 für Wippschalter und Wipptaster
Standard 55, Gira E1, Gira E2

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0251 27
0251 27
5,81 EUR
EAN 4010337251279
UI 5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbingung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Wippschalter und Wipptaster aus dem System 55 wassergeschützt IP44 geeignet.

Avvisi

  • Nicht für Serienschalter oder Wechselschalter 2fach.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
Home Gira E2 Sonstiges Dichtungsset IP44 für Wippschalter und Wipptaster Standard 55, Gira E1, Gira E2