Attuatore 3 per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2176 00
2176 00
291,05 EUR
EAN 4010337019374
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2024.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore a motore elettrico con un ingresso binario (a potenziale zero) per il montaggio su parti inferiori di valvole termostatiche (consiglio: Heimeier) per la regolazione di sistemi di riscaldamento o raffreddamento.
  • Adatto per regolare la temperatura ambiente, ad es. su radiatori, convettori o distributori dei circuiti di riscaldamento su impianti di riscaldamento a pavimento ecc.
  • Avvitamento su testa della valvola.
  • Collegamento M30×1,5 mm.
  • Accoppiatore bus integrato. L'attuatore è un azionamento proporzionale e può essere integrato direttamente (senza accoppiatore bus supplementare) al sistema KNX.
  • La tensione di alimentazione viene prelevata dal sistema KNX.
  • Sensore di temperatura integrato.
  • Regolatore della temperatura ambiente integrato.
  • Indicazione meccanica della corsa della valvola.
  • Riconoscimento automatico della corsa della valvola.
  • Un ingresso utilizzabile come ingresso binario o per il collegamento di un sensore esterno di temperatura con le funzioni: commutazione, regolazione, veneziane, come encoder regolazione, come encoder temperatura, come encoder luminosità, come derivazione scene luce con o senza funzione di memoria, come sensore remoto di temperatura o come limitatore di temperatura per impianti di riscaldamento a pavimento.
  • Funzione commutazione: due oggetti di commutazione indipendenti per ogni ingresso (i comandi di commutazione possono essere parametrizzati singolarmente), comando per fronte di salita e di discesa impostabile in modo indipendente (ON, OFF, COMMUTA, nessuna reazione).
  • Funzione regolazione luminosità: comando a una e a due superfici, tempo tra regolazione e commutazione luce, ripetizione del telegramma e invio del telegramma di stop possibili.
  • Funzione veneziana: comando per fronte di salita impostabile (nessuna funzione, SU, GIÙ, commutazione), metodo di comando parametrizzabile (Step - Move - Step o Move - Step), tempo tra servizio di breve e di lunga durata impostabile (solo per Step - Move - Step), tempo di regolazione lamelle impostabile.
  • Funzione encoder: fronte (pulsante come contatto di chiusura, pulsante come contatto di apertura, interruttore) e valore per fronte parametrizzabile, modifica del valore per pulsante possibile premendo a lungo il tasto per encoder.
  • Derivazione scene luce con o senza funzione di memoria.
  • Possibile impiego in distributori del circuito di riscaldamento.
  • Protezione contro l'inceppamento delle valvole
  • Grandezza di regolazione (1 bit o 1 byte).
  • Monitoraggio ciclico della grandezza di regolazione.
  • Oggetto di segnalazione disturbi nel caso di errore di azionamento.
  • Funzionamento di emergenza attraverso sensore di temperatura interno.
  • 2 posizioni forzate o 1 posizione forzata e 1 oggetto di valore limite regolabili.
  • Limiti della grandezza di regolazione minimo e massimo regolabili.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Valvola
Collegamento:
M30 x 1,5 mm
Corsa:
da 1,0 mm a 4,2 mm
Forza di attuazione:
80 N - 120 N

Lunghezza della linea
Cavo di collegamento:
1 m
Lunghezza del cavo di collegamento per ogni linea KNX (come somma per tutti gli attuatori che si trovano nella linea):
max 30 m
Ingresso binario/sensore remoto:
max 10 m

Numero di attuatori per linea KNX:
max. 30 unità

Grado di protezione:
IP40

Temperatura ambiente:
da 0 °C a 50 °C

Dimensionin mm

B 79 H 47 T 79

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 217600

RFA, 440 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 217600

IFC, 11 Kb

Carica


KNX Attuatore 3
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2176 00

PDF, 677 Kb

Carica


KNX Attuatore 3
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS 4.2.

Cod. art. 2176 00

ZIP, 956 Kb

Carica


Download (de)


Stellantrieb 3
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2176 00

PDF, 10.372 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download