Erdhülse

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 1340 00
1340 00
107,22 EUR
EAN 4010337340003
UI 1
SP 17
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Erdhülse aus feuerverzinktem Stahlblech zur Verankerung einer Gira Energiesäule.
  • Die Erdhülse ermöglicht die Montage der Gira Energiesäule auf unbefestigtem Untergrund, ohne ein Fundament o. Ä. zu errichten.
  • Die Erdhülse wird in das Erdreich einbetoniert.
  • Auf die Erdhülse wird anschließend der entsprechende Säulenfuß befestigt.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Underground tube
Installation instructions

Operating instructions.

Cod. art. 1340 00

PDF, 228 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download