Die eNet Funk Energiesensoren ermöglichen die Funkübertragung von Spannungs-, Strom- und Energiewerten an den eNet Server.
Erfassen von Strom und Spannung des angeschlossenen Verbrauchers.
Berechnen der Wirkleistung, der Blindleistung, der Scheinleistung und der elektrischen Wirkenergie.
Ereignis- oder zeitgesteuertes Senden von Messwerttelegrammen an den eNet Server.
Synchronisation der Uhrzeit mit dem eNet Server.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Messbereich
Strom:
0 mA bis 16 A
Elektrische Leistung:
0 bis 3680 W
Energieverbrauch:
0 bis 99999 kWh
Funkfrequenz:
868,3 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Nennlaststrom:
16 A
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Länge der Datenleitung:
max. 3 m
Avvisi
Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Server benötigt.
Dimensioni
Teilungseinheiten (TE):
4
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.