Die eNet Funk Steuereinheit DALI ermöglicht das Schalten und Helligkeitseinstellung von DALI Leuchten.
Gemeinsame Bedienung aller angeschlossenen DALI Vorschaltgeräte, Broadcast.
DALI Versorgung für max. zwölf Teilnehmer.
Parallelschalten von bis zu sechs Funk Steuereinheiten DALI Mini um max. 72 Teilnehmer zu versorgen.
Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar.
Szenenbetrieb.
Statusrückmeldung an eNet Funksender.
Kurzschluss- und Übertemperaturschutz.
Mit eNet Server einstellbar:
Maximale Helligkeit.
Dimmgeschwindigkeit.
Nachlaufzeit.
Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
Auf- bzw. Abdimmrampe.
Abschaltvorwarnung.
Dauer-Ein, Dauer-Aus.
Hotelfunktion.
Lichtregelung.
Repeaterfunktion.
Lokalisierung des Geräts.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
max. 2 W
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Nennspannung DALI:
DC 16 V
Ausgangsstrom:
max. 24 mA
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Avvisi
Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.
Dimensionin mm
Ø 53
H 28
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.