Abdeckhaube steckbar mit Adapterrahmen für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) und Schrägauslass

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 0682 01
0682 01
21,96 EUR
EAN 4010337682011
UI 1
SP 01
Reinweiß glänzend
Cod. art. 0682 03
0682 03
21,96 EUR
EAN 4010337682035
UI 1
SP 01
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 0682 27
0682 27
21,96 EUR
EAN 4010337682271
UI 1
SP 01
Anthrazit
Cod. art. 0682 28
0682 28
24,69 EUR
EAN 4010337682288
UI 1
SP 11
Farbe Alu
Cod. art. 0682 26
0682 26
28,81 EUR
EAN 4010337682264
UI 1
SP 11
Schwarz matt
Cod. art. 0682 005
0682 005
28,81 EUR
EAN 4010337036937
UI 1
SP 11
Grau matt
Cod. art. 0682 015
0682 015
28,81 EUR
EAN 4010337081784
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
  • Mit der Abdeckhaube und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 Anschlussdose Cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 und 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2fach MSCSP 2) etc., in das Schalterprogramm integrieren.

Avvisi

  • Kein Tragring inbegriffen.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download