Interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere
Interruttore a 2 poli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0122 01
0122 01
45,00 EUR
EAN 4010337122012
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0122 03
0122 03
45,00 EUR
EAN 4010337122036
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0122 27
0122 27
45,00 EUR
EAN 4010337122272
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0122 28
0122 28
45,55 EUR
EAN 4010337122289
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0122 26
0122 26
48,71 EUR
EAN 4010337122265
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0122 005
0122 005
48,71 EUR
EAN 4010337037934
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0122 600
0122 600
55,78 EUR
EAN 4010337021773
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2026.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.
  • Soggetto a disponibilità.

Contenuto della fornitura

  • L’elemento di lampada fluorescente 230 V~ 1,5 mA è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
Home Gira System 55 Comando a interruttore e a pulsante Interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere Interruttore a 2 poli