Kompatibel zur smarten Heizungssteuerung von tado°.
Sprachsteuerung mittels Amazon Alexa und Google Assistant.
Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 34 Szenen mit bis zu 100 Aktionen über die Visualisierung.
Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 100 Zeitschaltuhren mit bis zu 100 Aktionen über die Visualisierung.
Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 32 Wenn-Dann-regeln mit bis zu 32 Bedingungen, Aktionen, Später-Aktionen über die Visualisierung.
Gleichzeitiger Zugriff von bis zu 8 Visualisierungsgeräten (Smartphone, Tablet, Gira G1 oder Windows® PC).
Bis zu 10 verschiedene Benutzerkonten anlegen.
Einfaches Benutzermanagement über eNet SMART HOME Visualisierung.
Visualisierung von Energiesensoren.
Import / Export von Projektdateien.
Einfacher Projektabgleich über eNet SMART HOME connect.
Update und Konfiguration von eNet SMART HOME Geräten.
Integrierte Telegrammaufzeichnung zur Diagnose.
Automatisch generierte Projektdokumentation.
Funksender und Funkempfänger für max. 32 eNet Funk Reiheneinbaugeräte (kein eNet Funk Empfangsmodul REG erforderlich).
Interne eNet Funkantenne und WLAN-Antenne.
Externe eNet Funkantennen und WLAN-Antennen anschließbar.
Hohe Sicherheit
Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM 128 bit) verhindert das Mitlesen durch Dritte.
Vollverschlüsselter Fernzugriff über My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) für IPv4 und IPv6 verhindert das Mitlesen durch Dritte.
Vollverschlüsselte Fernwartung über My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) verhindert das Mitlesen durch Dritte
Dati tecnici
Nennspannung:
DC 12 V SELV
Stromaufnahme:
400 mA
Leistungsaufnahme
Betrieb:
max. 6 W
Stand-by:
max. 2 W
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
IP-Kommunikation
LAN:
Ethernet 10/100 Mbit
WLAN:
2,4 GHz, IEEE 802.11g
IP-Verbindungen:
max. 8
Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Datenleitung:
J-Y(St)Y 2x2x0,8
Länge der Datenleitung:
max. 3 m
Anzahl eNet REG-Module:
max. 32
Avvisi
Die Installation des eNet Servers ist möglichst an einem zentralen Ort (z. B. Erdgeschoss) vorzunehmen, um eine gute Empfangsqualität zu gewährleisten.
Beim Einbau in Verteilerschrank bzw. Unterverteilung mit Metallgehäuse ist eine Zusatzantenne erforderlich. Die Zusatzantenne ist außerhalb des Metallgehäuses zu platzieren.
Die Inbetriebnahme des Servers erfolgt mit dem Web-Interface eNet SMART HOME connect. Für die Inbetriebnahme über das Web-Interface muss der Inbetriebnahme-Computer über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome) verfügen.
Zur Spannungsversorgung im Verteilerschrank wird die Spannungsversorgung benötigt.
Nicht kompatible zum Gira Funk-Bussystem.
Dimensioni
Teilungseinheiten (TE):
6
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.