Anschluss an geeigneter Auswerteeinheit (siehe Zubehör).
Montage auf der zu überwachenden Fläche.
Dati tecnici
Nennspannung:
DC 3,3 V bis 5 V SELV
Stromaufnahme:
typ. 0,5 mA
Anschlussleitung:
2 m
Schutzklasse:
III
Schutzart:
IP67
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.