Nebenstellenbedienung von Einsätzen mit Nebenstelleneingang aus dem System 3000.
Betrieb mit System 3000 Bedienaufsatz.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Leitungslänge zur Hauptstelle:
max. 100 m
Einbautiefe:
24 mm
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.