KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Kontakt:
je 1 x Schließer potenzialfrei, bistabil
AC 230 V:
16 A / AC1 bzw. 10 A / AC3
AC 400 V:
10 A / AC1 bzw. 6 A / AC3
Maximaler Einschaltstrom:
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Kapazitive Last AC 230 V:
16 A, max. 140 µF
gewickelter Trafo:
1200 VA
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
2500 VA
Leuchtstofflampen,
Duo-Schaltung:
2300 VA
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
1300 VA
Quecksilberdampflampen unkompensiert:
2000 W
Quecksilberdampflampen parallelkompensiert:
2000 W
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²