Rilevatore di presenza Mini Komfort per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2225 00
2225 00
256,87 EUR
EAN 4010337014690
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Rilevatore di presenza per la sorveglianza della presenza (modo operativo: rilevatore di presenza), per il riconoscimento del movimento (modo operativo: rilevatore a soffitto) o per la sorveglianza tramite telegrammi di segnalazione (modo operativo: segnalatore) in ambienti interni o esterni. Grazie al discreto design, alla struttura particolarmente sottile ed al concetto di montaggio flessibile, i rilevatori di presenza Mini sono adatti per oggetti di alto valore architettonico.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Montaggio estremamente piatto.
  • Montaggio a innesto su controsoffitti.
  • Montaggio su soffitti solidi in scatola di installazione secondo DIN 49073 tramite accessori opzionali.
  • Montaggio a parete in scatola sopra intonaco (accessorio opzionale).
  • La classe di protezione IP44 consente il montaggio in esterni o in ambienti umidi.
  • L'anello design verniciabile consente l'armonizzazione cromatica alla parete o al soffitto.
  • Dopo aver rimosso l’anello design, tutti gli elementi di comando (ad esempio il tasto di programmazione) dell’apparecchio sono comodamente raggiungibili dal lato anteriore. Così non è necessario smontare nulla in caso di successive operazioni di regolazione o programmazione tramite ETS.
  • Dispositivo da incasso a soffitto con accoppiatore bus KNX integrato.
  • Sistema di sensori PIR: tre sensori, sensore di luminosità integrato.
  • Sensibilità del riconoscimento del movimento modificabile tramite regolatore.
  • Sensibilità configurabile tramite ETS.
  • Regolatore della sensibilità sull'apparecchio disattivabile tramite software.
  • Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
  • Valutazione separata nel campo remoto dei tre sensori PIR, ognuno con campo di rilevamento di 120° con sovrapposizione.
  • Azionamento manuale tramite telecomando IR.
  • Massimo 5 + 2 blocchi funzione configurabili.
  • Funzione impostabile per ognuno dei blocchi funzione da 1 a 5: rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza, servizio segnalazione.
  • Blocco funzione 6: rilevatore di presenza con regolazione luce.
  • Blocco funzione 7: sensore di luminosità con sorveglianza del valore limite.
  • Commutazione del blocco funzione, ad es. per modalità diurna/notturna o settimana/fine settimana.
  • Blocchi funzione da 1 a 5: Apparecchio singolo, apparecchio principale, apparecchio derivato impostabile.
  • Modo operativo impostabile per apparecchio singolo come apparecchio principale: automatico, semiautomatico (ON manuale / OFF automatico o ON automatico / OFF manuale).
  • Due uscite per blocco funzione (da 1 a 5) con funzione rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza.
  • Funzioni rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza per uscita: commutazione, funzione scale, commutazione con posizione forzata, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, modalità operativa temperatura.
  • Rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza: livello crepuscolare impostabile, livello crepuscolare tramite oggetto della comunicazione esterno o tramite teach-in, ulteriore ritardo di trasmissione tramite oggetto della comunicazione esterno, tempo di disinserimento ritardato adattativo (ulteriore ritardo di trasmissione con autoapprendimento), funzione di presenza per breve periodo, segnale di risposta del livello crepuscolare, funzione di blocco, comando manuale tramite sensore tattile (oggetto della comunicazione separato), luminosità di disattivazione (per rivelatore di presenza) tramite teach-in, misura del periodo di tempo dopo l'ultimo movimento.
  • Funzione rilevatore di presenza con regolazione luce: combinazione con blocco funzione rilevatore di presenza o apparecchio singolo, valore nominale impostabile, assegnazione del valore nominale tramite oggetto della comunicazione esterno, modifica del valore nominale tramite oggetto della comunicazione esterno, funzione teach-in, segnale di risposta del valore nominale effettivo.
  • Funzione sensore di luminosità con sorveglianza del valore limite: fino a tre valori limite configurabili, funzioni commutazione, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, isteresi configurabili, valore limite tramite oggetto della comunicazione esterno o teach-in, funzione di blocco.
  • Sensore di temperatura integrato per la misurazione della temperatura ambiente (a partire dal livello indice I02).

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Altezza di montaggio:
da 2,20 m a 5 m

Angolo di rilevamento:
360°

Altezza di montaggio 3 m
Campo di rilevamento:
Ø circa 12 m

Sensore di luminosità
Campo di misura:
da 10 a 2000 lx
Campo di rilevamento:
5 m Ø

Altezza di montaggio su soffitto
Anello design:
1,25 mm
incl. lente:
4,8 mm

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +55 °C

Umidità relativa dell’aria:
da 10 a 100% (senza condensa)

Grado di protezione:
IP44

Classe di protezione:
III

Connettore KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Profondità di montaggio:
34 mm

Avvisi

  • Il rilevatore di presenza Mini non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.

Contenuto della fornitura

  • Anello design piccolo in dotazione.
  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensionin mm

Apertura nel soffitto: 44 -
Dimensioni (con anello design piccolo): 53,5 38

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 222500

RFA, 452 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 222500

IFC, 93 Kb

Carica


Rivelatore di presenza Mini Comfort
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d.

Cod. art. 2225 00

VD4, 585 Kb

Carica


Rivelatore di presenza Mini Comfort
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4

Cod. art. 2225 00

ZIP, 619 Kb

Carica


Rivelatore di presenza Mini Standard, Rivelatore di presenza Mini Comfort
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2220 00
2225 00

PDF, 1.699 Kb

Carica


Download (de)


Präsenzmelder Mini Komfort
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2225 00

PDF, 4.739 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download