Attuatore On/Off 1 modulo 16 A con ingresso binario 3 moduli per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
ad incasso
Cod. art. 5061 00
5061 00
110,00 EUR
EAN 4010337099284
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

    Funzione nel sistema Gira One

    • Attuatore per la commutazione delle utenze.
    • 3 ingressi binari per collegare convenzionali interruttori, pulsanti e rilevatori di movimento con contatti a potenziale zero.
    • Gli ingressi servono per comandare gli attuatori Gira One o per rilevare le informazioni di stato.
    • Collegamento di un sensore di temperatura esterno sull'ingresso 3.
    • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
    • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

    Funzioni di commutazione

    • Funzionamento come contatto NI o NC.
    • Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
    • Funzione scala, può essere impostato anche un tempo di preavviso.
    • Parametrizzazione come funzione di commutazione ad es. per luce o prese, come funzione aprigarage o apriporta, nonché come contatto di commutazione per la trasmissione della richiesta di calore a una pompa di calore.
    • Funzione aprigarage: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.
    • Funzione apriporta: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.

    Ingressi binari

    • Configurazione del comando a una o due superfici per il pulsante a bilanciere.
    • Collegamento di pulsante a bilanciere da parametrizzare con la funzione di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione, richiamo scene, tromba delle scale (rilevatore di movimento), chiamata del piano con Gira G1, aprigarage e apriporta.
    • Collegamento di rilevatori di movimento e di presenza con uscite relè a potenziale zero.
    • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione.
    • Possibilità di analisi dei contatti On/Off dei sensori vento, gelo, luminosità o pioggia con contatti relè a potenziale zero, per proteggere le utenze di ombreggiamento e ventilazione da influssi atmosferici.
    • Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nell’app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento antigelo.
    • Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco delle veneziane o delle tapparelle.
    • Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento a una pompa di calore per potere trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento.
    • Visualizzazione del contatto On/Off per mostrare uno stato di contatto sulla app Smart Home.
    • Ingressi di commutazione configurabili, parametrizzabili separatamente.
    • Rilevamento e compensazione di valori di temperatura tramite sensore remoto (vedi accessori) sull'ingresso 3.

    Funzione nel sistema Gira KNX

    • Commutazione di carichi elettrici tramite un contatto del relè.
    • Il dispositivo ha tre ingressi con un potenziale di riferimento comune.
    • Lettura degli stati di commutazione di interruttori o tasti di installazione e di altri contatti a potenziale zero agli ingressi da 1 a 3.
    • Valutazione del segnale dei sensori di rugiada e di perdita (vedi accessori) sugli ingressi da 1 a 3.
    • Rilevamento di valori di temperatura tramite sensore remoto (vedi accessori) sull'ingresso 3.
    • Fino a 8 funzioni logiche indipendenti per l’implementazione di operazioni logiche semplici o complesse.
    • I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus o dopo una programmazione dell'ETS.
    • Relè bistabile.

    Funzioni di commutazione

    • Funzionamento come contatto NI o NC.
    • Funzione di commutazione centrale tramite 6 oggetti di commutazione (ON, OFF, permanentemente ON, permanentemente OFF).
    • Segnale di risposta commutazione: funzione di risposta attiva o passiva.
    • Possibilità di impostare la reazione in caso di interruzione o ripristino della tensione del bus e dopo un processo di programmazione dell'ETS.
    • Funzione combinatoria logica.
    • Funzione di blocco o funzione di posizione forzata parametrizzabile.
    • Funzione di blocco ampliata con opzione di conferma.
    • Funzioni temporali (ritardo di accensione/spegnimento, funzione luce scale, anche con funzione di preallarme).
    • Possibilità di integrazione nelle scene luce: è possibile parametrizzare fino a 64 scene interne.
    • Funzione di memoria delle scene: segnale di ritorno visivo aggiuntivo.
    • Richiamo ampliato delle scene (alternanza tra scene).
    • Possibilità di attivare il contatore delle ore di esercizio.
    • Monitoraggio degli ingressi per l’aggiornamento ciclico dell’oggetto di commutazione con posizione di sicurezza.

    Dati tecnici

    Tensione nominale:
    da 21 a 32 V DC SELV

    Potere di commutazione:
    250 V AC, 16/60 Hz

    Massima corrente di accensione:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Supporto Gira One:
    Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Tensione di prova:
    4 kV (linea bus KNX/EIB)

    Collegamenti
    Gira One Bus:
    morsetti di collegamento sul cavo di comando
    Ingressi:
    morsetti di collegamento sul cavo di comando
    Carico:
    Morsetti a vite

    Sezione dei conduttori:
    max 4 mm²

    Ingressi
    Quantità:
    3

    Tipo di ingresso:
    a potenziale zero

    Tensione d’interrogazione
    Ingressi per apparecchi derivati:
    circa 5 V

    Lunghezza totale
    Linea degli apparecchi derivati:
    max 10 m

    Potenza allacciata
    Carico ohmico:
    2500 W
    Carico capacitivo:
    16 A, max 140 µF
    Motori (veneziana o ventilatore):
    1380 W
    Lampade a incandescenza:
    2300 W
    Lampade alogene AT:
    2300 W
    Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
    1160 VA
    Lampade AT a LED:
    tip. 400 W
    Trasformatore con avvolgimento:
    1200 VA
    Trasformatore Tronic:
    1500 W
    Lampade fluorescenti, non rifasate:
    1000 VA
    Lampade fluorescenti,collegamento duo:
    2300 VA

    Temperatura ambiente:
    da -5 °C a +45 °C

    Avvisi

    • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
    • L'integrazione e l'installazione dei contatti a potenziale zero, rilevatori di movimento e rilevatori di presenza sono descritte nel manuale del sistema Gira One.

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Attuatore On/Off 1 posto 16 A con ingresso binario 3 posti per Gira One
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 5061 00

    PDF, 671 Kb

    Carica


    Attuatore On/Off 1 posto 16 A con ingresso binario 3 posti per KNX
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 5061 00

    PDF, 663 Kb

    Carica


    Attuatore On/Off 1 posto 16 A con ingresso binario 3 posti per KNX
    Banca dati dei prodotti

    Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.3

    Cod. art. 5061 00

    ZIP, 1.725 Kb

    Carica


    Gira One
    Guide/fondamenti del sistema

    Fondamenti di sistema

    Cod. art.

    PDF, 47.901 Kb

    Carica


    Download (de)


    Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Cod. art. 5061 00

    PDF, 3.585 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
    Home Gira One e KNX Gira One et KNX: Ingressi binari Attuatore On/Off 1 modulo 16 A con ingresso binario 3 moduli per Gira One e KNX