Pulsante 10 A 250 V~ con bilanciere diritto
Commutatore a 1 polo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 0130 66
0130 66
26,00 EUR
EAN 4010337130666
UI 1/5
SP 13
antracite
Cod. art. 0130 67
0130 67
29,66 EUR
EAN 4010337130673
UI 1/5
SP 13
color alluminio
Cod. art. 0130 65
0130 65
29,66 EUR
EAN 4010337130659
UI 1/5
SP 13
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
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Avvisi

  • Con guida dell'operatore in rilievo.
  • Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
  • Adatto per gli interruttori a pulsante grazie alla posizione verticale del bilanciere.
  • Soggetto a disponibilità.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download