Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio.
Dati tecnici
Einbautiefe:
32 mm
Anschlussquerschnitt
Lautsprecher-/AUX-Anschluss:
1,5 mm²
Impedanz:
8 Ω
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +50 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.