Beschriftungsbögen für System 55 Tastsensor 3, Ruftaster, Funk Wandsender flach
Tastsensor 3, Ruftaster, Funk Wandsender flach

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
3 x 25 Schriftfelder 38 x 54 mm
Cod. art. 1090 00
1090 00
40,92 EUR
EAN 4010337040156
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Vorgestanzte Beschriftungsbögen aus einer PET-Folie im
    DIN A4-Format.

Avvisi

  • Beschriftungsbögen können nur mit einem Laserdrucker bedruckt werden.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download