Einsatz Modular Jack RJ45 Cat.6A 10 Gbit-Ethernet
Schneidklemmtechnik

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Reinweiß glänzend
Cod. art. 5696 03
5696 03
28,39 EUR
EAN 4010337463368
UI 1/5
SP 01
Schwarz matt
Cod. art. 5696 10
5696 10
28,39 EUR
EAN 4010337463375
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Montagerahmen Montagerahmen KD

Caratteristiche

Dati tecnici

Einbautiefe
Kupplung:
mind. 24 mm
Schneidklemmtechnik:
35 mm

Avvisi

  • Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.
    Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download