Modulo connettore audio e HDMI
Connettore

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5673 01
5673 01
162,31 EUR
EAN 4010337461692
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 5673 03
5673 03
162,31 EUR
EAN 4010337461708
UI 1/5
SP 01
nero opaco
Cod. art. 5673 10
5673 10
162,31 EUR
EAN 4010337461715
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
5673 01 articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 06/2024.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Telaietto montaggio telaietto montaggio CC

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio
Connettore:
min 20 mm
Cavo breakout:
min 51 mm

Impedenza d'onda per cavo breakout:
75 Ω

Lunghezza del cavo breakout:
200 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download