Toolbox per interfaccia dati IP SdC

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5599 99
5599 99
326,12 EUR
EAN 4010337064183
UI 1
SP 20
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 07/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Strumento per la messa in servizio efficiente e confortevole di sistemi di citofonia.
  • Per la parametrizzazione dei sistemi di citofonia Gira in combinazione con GPA (Gira Project Assistant). Il GPA è disponibile gratuitamente nell'area download di Gira.
  • I sistemi di citofonia possono essere parametrizzati esternamente a un cantiere e addirittura prima che gli articoli siano stati consegnati. Sul posto la messa in servizio avviene in modo comodo ed efficiente trasmettendo i dati di progetto all'impianto tramite il cavo di rete.
  • Il box di messa in servizio viene consegnato in una valigetta maneggevole e robusta in cui sono predisposti tutti i collegamenti e che fornisce corrente all'interfaccia dati IP SdC.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione:
230 V~ AC

Collegamenti
Tensione di rete:
1 x
Rete:
1 x RJ45
Bus di citofonia:
1 x

Avvisi

  • Per la parametrizzazione è necessario il Gira Project Assistant (GPA), questo è disponibile gratuitamente nell'area download di Gira.

Contenuto della fornitura

  • L'interfaccia dati IP SdC (cod. art.: 5500 000), l'alimentazione di tensione (cod. art.: 5319 00) e i cavi di collegamento sono in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download