Modulo pulsanti di chiamata System 106
4 moduli

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
acciaio inox
Cod. art. 5534 920
5534 920
275,93 EUR
EAN 4010337022527
UI 1
SP 20
alluminio
Cod. art. 5534 926
5534 926
234,73 EUR
EAN 4010337022558
UI 1
SP 20
bianco traffico (verniciato)
Cod. art. 5534 902
5534 902
182,57 EUR
EAN 4010337022510
UI 1
SP 20
acciaio inox V4A
Cod. art. 5534 914
5534 914
361,33 EUR
EAN 4010337091998
UI 1
SP 20
bronzo
Cod. art. 5534 921
5534 921
361,33 EUR
EAN 4010337100898
UI 1
SP 20
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Gira System 106 è un sistema di installazione in vero metallo dal design nobile-puristico senza placca, basato su una dimensione modulare di 106,5 x 106,5 mm. Con il citofono esterno modulare di Gira System 106, l'ospitalità inizia già sulla porta di casa. Dai pulsanti di chiamata, dal modulo vocale e dalla videocamera fino al modulo informativo e cieco, tutte le funzioni si presentano in un'armonica immagine complessiva. I pulsanti di chiamata retroilluminati con campo per targhetta assicurano una buona leggibilità ed un aspetto gradevole anche al buio.

Adattamento individuale grazie alla struttura modulare
System 106 può essere impiegato non solo in case unifamiliari o plurifamiliari, ma anche in uffici, edifici industriali e hotel. La struttura modulare consente di adattare la dimensione, il design e la funzionalità del sistema alle necessità effettive. Ampliamenti e modifiche sono possibili in qualsiasi momento mediante semplice sostituzione dei moduli.
Con questo sistema si può perfino cambiare il pannello frontale. È così possibile modificare l'aspetto dell'impianto anche in un momento successivo, ad esempio passare da una superficie bianco traffico ad una in acciaio inox, senza dover sostituire le unità elettroniche.

Materiali di alta qualità
I moduli, privi di mascherina, presentano un design frontale in materiali veri: due varianti di acciaio inox satinato (V2A e V4A), alluminio anodizzato C-0 e lega metallica verniciata in bianco traffico (RAL 9016). Materiali robusti che garantiscono lunga durata. La videocamera e il modulo display (DIN 18040) sono dotati di una copertura in vetro nero.

Installazione semplice e montaggio graduale
Il sistema può essere installato parallelamente ai progressi di costruzione in diverse fasi. È quindi possibile montare solo la parte inferiore della scatola sopra intonaco nella fase di grezzo; i cavi e i moduli possono poi essere aggiunti al momento necessario.

Diciture individuali
Le scritte dei pulsanti di chiamata e dei moduli info possono essere incise a laser individualmente attraverso il servizio diciture Gira.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Pulsante di chiamata piacevole da usare, a prova di atti vandalici e antigraffio.
  • Modifiche funzionali, ad es. da 2 a 4 moduli, possono essere realizzate facilmente sostituendo i tasti.
  • Sono possibili diverse varianti di diciture.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione
Sistema:
mediante cavo piatto, 10 poli

Potenza assorbita
Massimo:
160 mW
Modalità stand-by:
14 mW

Collegamenti
Sistema:
2 strisce di prese

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Grado di protezione:
IP54

Avvisi

  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.de.

Dimensionin mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Citofonia modulare e flessibile
Vedere chi è alla porta con Gira System 106. Il design pulito e raffinato, i materiali resistenti e la tecnologia all'avanguardia in una struttura compatta assicurano comfort, sicurezza e un aspetto estetico elegante già sulla porta di casa. La sua modularità offre massima flessibilità di configurazione, con la possibilità di adattare o ampliare il sistema in qualsiasi momento. Montato semplicemente sulla parete, il sistema è idoneo sia per edifici di nuova costruzione, sia per l'espansione a posteriori. Gira System 106 è compatibile con tutti i citofoni interni Gira e le soluzioni di citofonia Gira.
Più strumenti


Più strumenti

Diciture dei vostri prodotti Gira online
In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


System 106 Modulo pulsanti di chiamata
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso

Cod. art. 5531 ..
5532 ..
5533 ..
5534 ..
5539 000

PDF, 880 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download