Nuovo

Scatola da incasso a filo System 106
2 x 2 moduli

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
2 x 2 moduli
Cod. art. 5528 00
5528 00
337,92 EUR
EAN 4010337107880
UI 1
SP 20
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Per scatola da incasso pannello frontale a 1 modulo, uno dei seguenti articoli:
Scatola System 106 a filo

Modulo citofono esterno mod.citofono esterno puls.messa serv. Per scatola da incasso pannello frontale da 2 a 5 moduli, a scelta uno dei seguenti articoli:
Modulo vocale Modulo pulsante chiamata semplice Modulo pulsante chiamata doppio Modulo pulsante chiamata triplo Modulo pulsante chiamata quadruplo Modulo info mod.cieco scat. filo 1-m
Indipendentemente dai progressi di costruzione, le scatole possono essere montate già nella fase di grezzo.
Scatole disponibili in lega metallica in antracite. Materiali robusti che garantiscono lunga durata.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il montaggio verticale e orizzontale consente un adattamento ottimale nel luogo di installazione.
  • Adatta per l’utilizzo nel modulo di facciata.
  • Le scatole possono essere montate una volta completata la facciata.

Dimensionin mm

Scatola 1 modulo: 106,5 106,5 23,35
Scatola 2 moduli: 106,5 213,0 25,35
Scatola 3 moduli: 106,5 319,5 25,35
Scatola 4 moduli: 106,5 426,0 25,35
2 x 2 moduli: 213,0 213,0 25,35
Scatola 5 moduli: 106,5 532,5 25,35

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


System 106 installation box, flush mounting
Operating instructions

Installation instructions

Cod. art. 5521 00
5522 00
5523 00
5524 00
5525 00
5528 00

PDF, 1.985 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download