Indipendentemente dai progressi di costruzione, le scatole possono essere montate già nella fase di grezzo. Scatole disponibili in lega metallica in antracite. Materiali robusti che garantiscono lunga durata.
Caratteristiche
Caratteristiche
Il montaggio verticale e orizzontale consente un adattamento ottimale nel luogo di installazione.
Adatta per l’utilizzo nel modulo di facciata.
Le scatole possono essere montate una volta completata la facciata.
Dimensionin mm
Scatola 1 modulo:
106,5
106,5
23,35
Scatola 2 moduli:
106,5
213,0
25,35
Scatola 3 moduli:
106,5
319,5
25,35
Scatola 4 moduli:
106,5
426,0
25,35
2 x 2 moduli:
213,0
213,0
25,35
Scatola 5 moduli:
106,5
532,5
25,35
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.