Scatola a filo System 106
1 modulo

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
1 modulo
Cod. art. 5511 00
5511 00
128,30 EUR
EAN 4010337102076
UI 1
SP 20
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Per la scatola del System 106 montata a filo a 1 modulo, uno dei seguenti articoli:
Scatola da incasso System 106 a filo

Modulo citofono esterno mod.citofono esterno puls.messa serv. Per la scatola del System 106 montata a filo da 2 a 5 moduli, a scelta uno dei seguenti articoli:
Modulo vocale Modulo pulsante chiamata semplice Modulo pulsante chiamata doppio Modulo pulsante chiamata triplo Modulo pulsante chiamata quadruplo Mod.ps.chiamata 4 mod. tasti di avvio mod.videocamera Modulo display (DIN 18040) Modulo info mod.cieco scat.INC filo 1-m

Ricambio opzionale

Indipendentemente dai progressi di costruzione, le scatole possono essere montate già nella fase di grezzo.
Scatole disponibili in lega metallica in antracite. Materiali robusti che garantiscono lunga durata.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il montaggio verticale e orizzontale consente un adattamento ottimale nel luogo di installazione.
  • Adatta per l’utilizzo nel modulo di facciata.
  • Le scatole possono essere montate una volta completata la facciata.

Avvisi

  • Alloggiamento a filo System 106, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In.
  • Per l'impiego con scatola da incasso a filo System 106 in caso di pannello frontale presente in loco (cassetta delle lettere, installazione lato porta, ecc.).

Contenuto della fornitura

  • Il cavo piatto a 10 poli e le resistenze terminali sono in dotazione (eccezione: scatola del System 106 montata a filo a 1 modulo).

Dimensionin mm

Scatola 1 modulo: 106,5 106,5 23,35
Scatola 2 moduli: 106,5 213,0 25,35
Scatola 3 moduli: 106,5 319,5 25,35
Scatola 4 moduli: 106,5 426,0 25,35
2 x 2 moduli: 213,0 213,0 25,35
Scatola 5 moduli: 106,5 532,5 25,35

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


System 106 flush-mounted housing1-gang to 5-gang
Installation instructions

Installation instructions

Cod. art. 5511 00
5512 00
5513 00
5514 00
5515 00
5518 00

PDF, 2.405 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download