Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000.
Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern.
Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen.
Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
Statusrückmeldung an Funksender.
Statusanzeige mit LED.
Auswertung der Nebenstelleneingänge.
Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz:
Positionierung von Behängen über Szenenaufruf.
Position für Sonnenschutz und Dämmerung.
Fahrzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar.
Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz:
Szenenbetrieb möglich.
Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz.
Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle:
Spannungsversorgter eNet Sender.
Steuerung von Beleuchtung.
Steuerung von Beschattung.
Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz):
Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM).
Nebenstellenauswertung deaktivieren.
Bediensperren.
Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar.
Laufrichtung invertierbar.
Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.
Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar.
Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED / Betätigungsanzeige.
Nachlaufzeit.
Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
Auf- bzw. Abdimmrampe.
Abschaltvorwarnung.
Dauer-Ein, Dauer-Aus.
Hotelfunktion.
Lichtregelung.
Repeaterfunktion.
Update der Gerätesoftware.
Dati tecnici
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Avvisi
Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.
Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.