Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Energia elettrica:
da 0 mA a 16 A
Potenza elettrica:
da 0 a 3680 W
Consumo di energia:
0 ... 99999 kWh
Frequenza del segnale:
868,3 MHz
Portata (campo libero):
circa 100 m
Corrente nominale assorbita dal carico:
16 A
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²
Lunghezza della linea dati:
max 3 m