eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 8fach / Jalousieaktor 4fach

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
REG
Cod. art. 5435 00
5435 00
362,25 EUR
EAN 4010337774280
UI 1
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Server REG Funk Empfangsmodul REG

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Der eNet Funk Schalt- bzw. Tast- oder Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten von Beleuchtungen oder zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge.
  • Es werden jeweils zwei Ausgänge in der gleichen Betriebsart (Schalten, Tasten, Jalousie oder Rolllade) betrieben.
  • Schalten von Beleuchtung oder einphasigen Lüftermotoren.
  • Steuern elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen.
  • Betriebsarten: Schaltaktor, Tastaktor pro Ausgang oder Jalousieaktor, Rollladenaktor für paarweise Ausgänge einstellbar.
  • Statusrückmeldung an eNet Funksender.
  • Szenenbetrieb.
  • Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden).
  • Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf.
  • Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar.
  • Schwellwertszenen für Sonnenschutz, Dämmerung und Windalarm.
  • Behangfahrzeit speicherbar.
  • Lamellenumsteuerzeit speicherbar.

Mit eNet Server einstellbar:

  • Blinkfunktion.
  • Nachlaufzeit.
  • Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Minimale Schaltwiederholzeit.
  • Dauer-Ein, Dauer-Aus.
  • Umsteuerzeit bei Richtungswechsel.
  • Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster).
  • Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.

Dati tecnici

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,5 W

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Schaltvermögen AC 230 V:
16 A / AC1

Anschlussleistung
Glühlampen:
2300 W
HV-Halogen:
2000 W
gewickelter Trafo:
1000 VA
Tronic-Trafo:
1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
920 VA
LED-Lampen:
typ. 500 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 500 W
Motoren:
1000 W
Kapazitive Last:
690 VA (560 µF)

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Länge der Datenleitung:
max. 3 m

Avvisi

  • Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.

Dimensioni

Teilungseinheiten (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 543500

RFA, 484 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 543500

IFC, 164 Kb

Carica


Attuatore On-Off/pulsante a radiofrequenza 8 moduli / attuatore veneziana 4 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5435 00

PDF, 1.466 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download