Unità di controllo radio eNet 1 – 10 V 1 modulo Mini

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5421 00
5421 00
144,33 EUR
EAN 4010337774174
UI 1/5
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’unità di controllo a radiofrequenza eNet consente la commutazione e la regolazione della luminosità di lampade con interfaccia 1 – 10 V.
  • Luminosità di accensione e minima memorizzabile.
  • Servizio scene.
  • Indicazione dello stato delle utenze 1 – 10 V tramite LED.
  • Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet.

Impostabile con server eNet:

  • Luminosità massima.
  • Velocità di regolazione luce.
  • Tempo di disinserimento ritardato.
  • Ritardo di accensione o spegnimento.
  • Rampa di aumento o riduzione della luminosità.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Accensione permanente, spegnimento permanente.
  • Funzione hotel.
  • Regolazione luce.
  • Funzione di ripetitore.
  • Localizzazione dell'apparecchio.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
Max. 0,5 W

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Corrente di comando:
max 50 mA

Corrente di commutazione
Carico ohmico:
6 A
Lampade fluorescenti:
3 AX

Potenza allacciata
Carico ohmico:
1380 W
Carico capacitivo:
690 VA (560 µF)

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Avvisi

  • Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.

Dimensionin mm

Ø 53 H 28

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Unità di controllo a radiofrequenza 1 - 10 V 1 modulo Mini
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5421 00

PDF, 838 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download