Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza dissipata:
Max. 1,5 W
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C
Lampade a incandescenza:
da 20 a 250 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 250 W
Trasformatore con avvolgimento:
da 20 a 250 VA
Trasformatore avvolto con LED BT:
da 20 a 100 VA
Trasformatore Tronic:
da 20 a 250 W
Trasformatore elettronico con LED BT:
tip. 20 fino a 100 W
Lampade a LED:
tip. 3 fino a 70 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 3 fino a 70 W
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²
Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero):
circa 100 m