Comando di veneziane, tapparelle e tende avvolgibili ad azionamento elettrico.
Funzionamento come apparecchio principale o derivato.
Attraverso gli ingressi per apparecchio derivato è possibile l'integrazione in controlli centralizzati o di gruppo.
Bloccaggio allarme vento attraverso l'ingresso per apparecchio derivato.
È possibile memorizzare una posizione intermedia individuale con un pannello.
È possibile comandare un motore, ad es. per impostare i finecorsa, senza pannello.
Funzione di inversione dei poli delle uscite per la messa in servizio semplificata a partire da Index I01.
Funzionamento con collegamento del neutro.
Combinazione con pannello di comando KNX RF 1 modulo / 2 moduli
Attuatore veneziana 1 modulo
Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
Possibilità di controllo radio come sensore di altri dispositivi KNX.
Rilevamento della temperatura.
Selezione della funzione del modulo: Tipo di tenda selezionabile, funzione di sicurezza (allarme vento, pioggia, gelo), funzione protezione solare, funzione scena, funzione di blocco.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza allacciata motori:
700 W
Funzionamento stand-by:
da 0,1 W a 0,5 W
Montaggio:
in scatola di installazione secondo DIN 49073
Profondità di montaggio:
24 mm
Sezione dei conduttori
Conduttore rigido:
da 1 a 4 mm²
Conduttore flessibile con capocorda:
da 0,5 a 2,5 mm²
Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.