Pannello rilevatore di movimento System 3000 2,20 m Komfort BT
System 55

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5376 01
5376 01
122,23 EUR
EAN 4010337050261
UI 1
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 5376 03
5376 03
122,23 EUR
EAN 4010337050537
UI 1
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 5376 27
5376 27
122,23 EUR
EAN 4010337050612
UI 1
SP 02
antracite
Cod. art. 5376 28
5376 28
125,03 EUR
EAN 4010337050636
UI 1
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5376 26
5376 26
129,44 EUR
EAN 4010337050575
UI 1
SP 02
nero opaco
Cod. art. 5376 005
5376 005
129,44 EUR
EAN 4010337050650
UI 1
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 5376 015
5376 015
129,44 EUR
EAN 4010337087304
UI 1
SP 02
acciaio inox (verniciato)
Cod. art. 5376 600
5376 600
137,44 EUR
EAN 4010337050674
UI 1
SP 02
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
  • Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
  • Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato trifilare System 3000.
  • Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato trifilare.
  • Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.
  • Commutazione manuale tra funzionamento automatico e On/Off permanente sull'apparecchio.

Con modulo interruttore System 3000

  • Servizio di breve durata.

Con modulo dimmer System 3000

  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata.
  • La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.
  • Funzione luce di base.
  • Funzione luce notturna.

Funzioni con l'app Gira System 3000

  • Impostazione della soglia di luminosità.
  • Sensibilità dei due sensori regolabile separatamente (0, 25, 50, 75, 100%).
  • Impostazione del tempo di disinserimento ritardato.
  • Funzioni forzate: funzionamento automatico, On/Off permanente, On/Off temporalmente limitato da 0,5 fino a 5 ore.
  • Simulazione di presenza.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Servizio diurno.
  • Prova di funzionamento.
  • Funzione timer.
  • Funzione di allarme.

Dati tecnici

Angolo di rilevamento:
180°

Valore di luminosità
Regolabile:
da circa 5 a 500 lx
Fisso:
Servizio diurno

Sensibilità:
0, 25, 50, 75, 100%

Grado di protezione
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Tempo di disinserimento ritardato:
ca. 10 s - 60 min

Altezza di montaggio fino a 2,20 m
Campo di rilevamento verso la parte anteriore:
max 15 m
Portata da ogni lato:
max 10 m

Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Campo di rilevamento verso la parte anteriore:
max 10 m
Portata da ogni lato:
max 9 m

Potenza di trasmissione:
max. 2,5 mW, classe 2

Portata di trasmissione:
Tip. 10 m

Temperatura ambiente:
da -20 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Pannello rilevatore di movimento, 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.944 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download