Pannello rilevatore di movimento System 3000 1,10 m Komfort BT
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5374 01
5374 01
126,39 EUR
EAN 4010337048336
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 5374 03
5374 03
126,39 EUR
EAN 4010337048459
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5374 26
5374 26
133,84 EUR
EAN 4010337048992
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 5374 27
5374 27
126,39 EUR
EAN 4010337049517
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 5374 28
5374 28
129,28 EUR
EAN 4010337049524
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 5374 005
5374 005
133,84 EUR
EAN 4010337049531
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 5374 015
5374 015
133,84 EUR
EAN 4010337087281
UI 1/5
SP 02
acciaio inox (verniciato)
Cod. art. 5374 600
5374 600
142,11 EUR
EAN 4010337049548
UI 1/5
SP 02
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
  • Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
  • Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato trifilare System 3000.
  • Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato trifilare.
  • Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.
  • Commutazione manuale tra funzionamento automatico e On/Off permanente sull'apparecchio.

Con modulo interruttore System 3000

  • Servizio di breve durata

Con modulo dimmer System 3000

  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata.
  • La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.
  • Funzione luce di base.
  • Funzione luce notturna.

Funzioni con l'app Gira System 3000

  • Impostazione della soglia di luminosità.
  • Sensibilità dei due sensori regolabile separatamente (0, 25, 50, 75, 100%).
  • Impostazione del tempo di disinserimento ritardato.
  • Funzioni forzate: funzionamento automatico, On/Off permanente, On/Off temporalmente limitato da 0,5 fino a 5 ore.
  • Simulazione di presenza.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Servizio diurno.
  • Prova di funzionamento.
  • Funzione timer.
  • Funzione di allarme.

Dati tecnici

Angolo di rilevamento:
180°

Valore di luminosità
Regolabile:
da circa 5 a 500 lx
Fisso:
Servizio diurno

Sensibilità:
0, 25, 50, 75, 100%

Grado di protezione
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Tempo di disinserimento ritardato:
da 10 s fino a 60 min

Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Campo di rilevamento verso la parte anteriore:
max 32 m
Portata da ogni lato:
max 19 m

Potenza di trasmissione:
max. 2,5 mW, classe 2

Portata di trasmissione:
Tip. 10 m

Temperatura ambiente:
da -20 °C a +45 °C

Avvisi

  • Il campo di rilevamento è orientato in orizzontale e in caso di utilizzo all'esterno potrebbe non trovare nessun limite. Pertanto, all'esterno è necessario prestare attenzione all'idoneità del luogo di montaggio oppure utilizzare un modulo rilevatore di movimento da 2,20 m.

Contenuto della fornitura

  • Schermo innestabile per delimitare l'area di rilevamento in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 537427

RFA, 456 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 537427

IFC, 26 Kb

Carica


Pannello rilevatore di movimento, 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.944 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download