Pannello rilevatore di movimento System 3000 1,10 m Standard
System 55

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5373 01
5373 01
76,10 EUR
EAN 4010337049692
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 5373 03
5373 03
76,10 EUR
EAN 4010337049708
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 5373 27
5373 27
76,10 EUR
EAN 4010337049821
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 5373 28
5373 28
78,99 EUR
EAN 4010337049838
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5373 26
5373 26
83,55 EUR
EAN 4010337049715
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 5373 005
5373 005
83,55 EUR
EAN 4010337049845
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 5373 015
5373 015
83,55 EUR
EAN 4010337087274
UI 1/5
SP 02
acciaio inox (verniciato)
Cod. art. 5373 600
5373 600
91,82 EUR
EAN 4010337049999
UI 1/5
SP 02
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
  • Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
  • Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato trifilare System 3000.
  • Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato trifilare.
  • Impostazione della soglia di luminosità.
  • Impostazione della sensibilità su quattro livelli.
  • Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.

Con modulo dimmer System 3000

  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata.
  • La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.

Dati tecnici

Angolo di rilevamento:
180°

Valore di luminosità
Regolabile:
da circa 5 a 500 lx
Fisso:
Servizio diurno

Sensibilità:
25, 50, 75, 100%

Grado di protezione
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Tempo di disinserimento ritardato:
circa 2 min. fisso

Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Campo di rilevamento verso la parte anteriore:
max 32 m
Portata da ogni lato:
max 19 m

Temperatura ambiente:
da -20 °C a +45 °C

Avvisi

  • Il campo di rilevamento è orientato in orizzontale e in caso di utilizzo all'esterno potrebbe non trovare nessun limite. Pertanto, all'esterno è necessario prestare attenzione all'idoneità del luogo di montaggio oppure utilizzare un modulo rilevatore di movimento da 2,20 m.

Contenuto della fornitura

  • Schermo innestabile per delimitare l'area di rilevamento in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 537301

RFA, 456 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 537301

IFC, 26 Kb

Carica


Pannello rilevatore di movimento, 1,10 m / 2,20 m Standard
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.597 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download