Programmazione rapida per assegnare l'ora attuale all'ora di movimentazione/al tempo di intervento programmati.
Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile.
Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale) impostabile per 18 Paesi.
Ora siderale per alba e tramonto adattabile in modo personalizzato di ±2 ore.
La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva il funzionamento automatico.
Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell'orario attuale.
Programmazione di rispettivamente un tempo di sollevamento e abbassamento o di 2 tempi di attivazione e disattivazione per i periodi Lun-Ven e Sa+Do.
Dati tecnici
Precisione dell'orologio
al mese:
±10 s
Autonomia:
circa 4 h
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.