System 3000 Touchaufsatz

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 5365 01
5365 01
86,64 EUR
EAN 4010337096856
UI 1/5
SP 02
Reinweiß glänzend
Cod. art. 5365 03
5365 03
86,64 EUR
EAN 4010337096863
UI 1/5
SP 02
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 5365 27
5365 27
86,64 EUR
EAN 4010337096887
UI 1/5
SP 02
Anthrazit
Cod. art. 5365 28
5365 28
89,65 EUR
EAN 4010337096894
UI 1/5
SP 02
Farbe Alu
Cod. art. 5365 26
5365 26
94,16 EUR
EAN 4010337096870
UI 1/5
SP 02
Schwarz matt
Cod. art. 5365 005
5365 005
94,16 EUR
EAN 4010337096917
UI 1/5
SP 02
Grau matt
Cod. art. 5365 015
5365 015
94,16 EUR
EAN 4010337107071
UI 1/5
SP 02
Edelstahl
Cod. art. 5365 600
5365 600
102,55 EUR
EAN 4010337096900
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Die Steuerung erfolgt durch leichtes Berühren oder Wischen auf der Bedienfläche.
  • Drei Helligkeitswerte speicherbar, mit System 3000 Dimmeinsatz.
  • Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
  • Sperrfunktion, mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
  • Statusanzeige durch LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Helligkeit oder Behangposition.
  • Permanente oder zeitweise Statusanzeige (Statusanzeige erlischt nach 5 Sekunden ohne Berührung).
  • Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

Dati tecnici

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Cod. art.

PDF, 9.766 Kb

Carica


Touch top unit
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 5365 ..

PDF, 391 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download