I trasmettitori radio eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziane ai corrispondenti ricevitori radio eNet.
Ad ogni canale appartengono due tasti.
Ogni coppia di tasti impostabile come funzione canale o scene.
LED di stato.
Apparecchio alimentato da pile.
Impostabile con server eNet:
Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
Segnalazione dello stato di trasmissione disattivabile.
Interdizione del comando.
Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili.
Configurazione del tasto delle scene tramite l’app eNet SMART HOME (regole “se A....allora B”) per l’attivazione di azioni, scene e timer.
Aggiornamento del software dell'apparecchio.
Dati tecnici
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale:
868,3 MHz
Portata (campo libero):
circa 100 m
Tensione nominale:
3 V DC
Batteria
Tipo:
CR 2450N
Nr. UN:
3091
Avvisi
Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste.
Contenuto della fornitura
Le pile sono in dotazione.
Dimensionin mm
B 53
H 93
T 15,5
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.