Trasmettitore radiofrequenza a parete eNet 1 modulo
Bilanciere di messa in servizio System 55

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5331 00
5331 00
124,19 EUR
EAN 4010337116509
UI 1
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • I trasmettitori radio eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziane ai corrispondenti ricevitori radio eNet.
  • Espansione senza difficoltà di combinazioni di interruttori già in loco.
  • Il montaggio può essere eseguito senza scatola sopra intonaco o scatola di installazione.
  • Il trasmettitore radiofrequenza a parete può essere avvitato alle pareti o incollato su superfici lisce o trasparenti per mezzo di una piastra di montaggio.
  • Trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce, sollevamento o abbassamento veneziana e scene.
  • Funzione di commutazione, ottimizzata per il comando di attuatori a pulsante.
  • Interruttore a bilanciere impostabile come funzione canale o scene.
  • LED a 2 colori a destra e a sinistra dei tasti per la segnalazione.
  • Apparecchio alimentato da pile.

Impostabile con server eNet:

  • Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
  • Segnalazione dello stato di trasmissione disattivabile.
  • Interdizione del comando.
  • Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili.
  • Configurazione del tasto delle scene tramite l’app eNet SMART HOME (regole “se A....allora B”) per l’attivazione di azioni, scene, timer.
  • Aggiornamento del software dell'apparecchio.
  • Localizzazione dell'apparecchio.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Frequenza del segnale:
868,3 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Tensione nominale:
3 V DC

Batteria
Tipo:
1 x CR 2450N
Nr. UN:
3091

Portata (campo libero):
circa 100 m

Avvisi

  • Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste.
  • Il trasmettitore radiofrequenza a parete viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
  • Se si utilizza un set di bilancieri in metallo e/o una placca in metallo, la portata può diminuire.

Contenuto della fornitura

  • Le pile sono in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Radiotrasmettitore a parete 1 modulo con campo per targhetta, Radiotrasmettitore a parete 3 moduli con campo per targhetta
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso, dall'indice I03.

Cod. art. 5331 ..
5333 ..

PDF, 726 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download