Alimentazione di tensione 12 V DC 2 A

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 5319 00
5319 00
74,97 EUR
EAN 4010337774037
UI 1
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Tensione di alimentazione 12 V DC per il server eNet, il modulo ricevente eNet a radiofrequenza e la videocamera esterna.

Dati tecnici

Tensione nominale
Primario:
da 100 a 240 V AC, 50/60 Hz
Secondario:
da 12 a 14 V DC

Corrente nominale
Secondario:
2 A

Corrente di dispersione:
max 250 µA

Temperatura ambiente:
da -10 °C a +50 °C

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 531900

RFA, 544 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 531900

IFC, 212 Kb

Carica


Download (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Cod. art.

PDF, 5.563 Kb

Carica


Power supply 12 V DC / 2 A DRA
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 5319 00

PDF, 310 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download