eNet Strumento di diagnosi a radiofrequenza

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5304 00
5304 00
74,79 EUR
EAN 4010337774006
UI 1
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Visualizzazione tramite LED della qualità del segnale di apparecchi eNet e messaggi di stato selezionati.
  • Visualizzazione di segnali radio di radiotrasmettitori non eNet.
  • Accensione, spegnimento della funzione di ripetitore di attuatori, trasmettitori e sensori energia alimentati dalla rete.

Dati tecnici

Tensione nominale:
DC 3 V

Pila
Tipo:
1 x CR 2450N
Nr. UN:
3091

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C

Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz

Portata (campo libero):
Circa 100 m

Avvisi

  • Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste.
  • La diagnosi è possibile soltanto con codifica radio disattiva (AES CCM 128). La codifica radio viene attivata o disattivata tramite il server eNet versione 2.0.

Contenuto della fornitura

  • Le pile sono in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Strumento di diagnosi radio
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso

Cod. art. 5304 00

PDF, 258 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download