Il rilevatore di rottura vetro a radiofrequenza serve per la sorveglianza wireless di finestre e porte in vetro.
Il dispositivo valuta il rumore e la pressione acustica di un vetro che si infrange.
Protezione antisabotaggio integrata.
Dati tecnici
Tensione di alimentazione
Pila:
1 x CR123A
Pila
Nr. UN:
3091
Frequenza del segnale
Campo 1:
da 868,0 a 868,6 Mhz
Campo 2:
da 868,7 a 869,2 Mhz
Portata (campo libero):
Circa 100 m
Classe ambientale:
II
Grado di sicurezza:
2
Umidità dell'aria:
93 %
Temperatura ambiente:
da -10°C a +55°C
Avvisi
Soddisfa la norma EN 50131 classe 2.
Installazione solo in ambienti interni.
Il luogo di montaggio influisce sulla funzionalità senza disturbi del rilevatore di rottura vetro (attenersi alle istruzioni per l'uso).
Contenuto della fornitura
La pila al litio è in dotazione.
Sono in dotazione un anello portante e il relativo adattatore per l'integrazione nelle mascherine di copertura System 55.
Dimensionin mm
L 55
H 55
P 40
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.