Centrale di allarme Connect

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5201 00
5201 00
673,55 EUR
EAN 4010337018940
UI 1
SP 33
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 07/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Centrale per il nuovo sistema di sicurezza Gira Alarm Connect. Utilizzabile in abitazioni private e piccole imprese commerciali. Integrabile nelle installazioni Gira KNX tramite Gira X1 o router IP KNX.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Installazione pulita tramite collegamento senza fili dei componenti di sistema.
  • Comodo da configurare con il Gira Project Assistant, GPA.
  • Consente l'accesso remoto (con scambio di dati protetto) tramite Internet, Gira S1 e l'app Gira Smart Home.
  • Utilizzabili fino a 64 dispositivi di sistema, per i settori dei rilevatori antiscasso, di rottura vetro, di movimento e di emergenza.
  • Funzioni di allarme per antiscasso, sabotaggio, incendio, antipanico, segnalazioni di attività e tecniche.

Centrale di allarme Connect

  • Comunica internamente con i dispositivi di sistema collegati (possono essere integrati fino a 64 dispositivi di sistema).
  • Controlla il funzionamento senza disturbi dei dispositivi di sistema collegati.
  • Inoltra gli allarmi ai dispositivi di sistema collegati, come ad es. a un sirena o a servizi, come ad es. l'allarme remoto di un servizio di vigilanza.
  • Consente l'accesso remoto (con scambio di dati protetto) tramite Internet, Gira S1 e l'app Gira Smart Home.
  • Apparecchio di composizione telefonica analogico integrato.
  • Protezione antisabotaggio integrata.

Modulo GSM (accessori opzionali).

  • Necessario per l'utilizzo di una scheda SIM.
  • Per l'allarme remoto tramite SMS e telefono tramite GSM.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione
esterno:
230 V AC, 0,9 A, 50/60 Hz
interno (batteria):
7,2 V DC, 5,8 Ah

Batteria
Tipo:
PA-LN162L.R001
Nr. UN:
3481

Uscita elettrica
Tensione continua:
12 V DC
per ogni uscita:
Max. 200 mA

Frequenza del segnale
Campo 1:
da 868,0 a 868,6 Mhz
Campo 2:
da 868,7 a 869,2 Mhz

Portata (campo libero):
Circa 100 m

Collegamenti
LAN:
RJ45
Telefono:
analogico tramite morsetti
Input/output:
2 morsetti per gli ingressi,
2 morsetti per le uscite
Modulo GSM:
1 slot

Altezza di montaggio:
2 m

Classe ambientale:
II

Grado di sicurezza:
2

Umidità dell'aria:
93 %

Temperatura ambiente:
da -10°C a +55°C

Peso:
circa 950 g (incl. batteria)

Avvisi

  • Soddisfa la norma EN 50131 classe 2.
  • Installazione solo in ambienti interni nel rispetto delle condizioni climatiche necessarie.

Contenuto della fornitura

  • La batteria 5290 00 per la protezione dalle interruzioni è in dotazione.
  • L'utensile di sbloccaggio è in dotazione.
  • Il materiale di fissaggio è in dotazione.

Dimensionin mm

L 285 H 170 P 30

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Centrale di allarme Connect
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5

Cod. art. 5201 00

ZIP, 100 Kb

Carica


Download (de)


Alarmzentrale Connect
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Cod. art. 5201 00

PDF, 3.070 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download