Trasmettitore a parete RF 2 moduli per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5178 01
5178 01
132,91 EUR
EAN 4010337123026
UI 1
SP 06
bianco puro brillante
Cod. art. 5178 03
5178 03
132,91 EUR
EAN 4010337123033
UI 1
SP 06
bianco puro satinato
Cod. art. 5178 27
5178 27
132,91 EUR
EAN 4010337123040
UI 1
SP 06
antracite
Cod. art. 5178 28
5178 28
135,00 EUR
EAN 4010337123064
UI 1
SP 06
color alluminio
Cod. art. 5178 26
5178 26
137,08 EUR
EAN 4010337123057
UI 1
SP 06
nero opaco
Cod. art. 5178 005
5178 005
137,08 EUR
EAN 4010337123088
UI 1
SP 06
grigio opaco
Cod. art. 5178 015
5178 015
137,08 EUR
EAN 4010337123071
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
  • Il trasmettitore a parete può essere avvitato alla parete o incollato su superfici lisce o trasparenti con una piastra di montaggio.
  • La progettazione, la messa in servizio e la parametrizzazione avvengono mediante ETS (versione 5 o successiva).
  • Interfaccia USB Micro tipo B integrata utilizzabile per la programmazione locale e come interfaccia KNX RF.
  • Apparecchio alimentato da pile.
  • L'apparecchio supporta KNX Secure.

Funzione "Commutazione"

  • Comando corrispondente a pressione e rilascio parametrizzabile (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
  • Comando per la pressione del tasto breve o prolungata del tasto.

Funzione "Regolazione luce"

  • È possibile parametrizzare il comando alla pressione del tasto (più chiaro-ON, più scuro-OFF, più chiaro/più scuro/COMMUTAZIONE).

Funzione "Veneziana"

  • È possibile parametrizzare il comando alla pressione del tasto (SU, GIÙ, COMMUTAZIONE).

Funzione "Encoder"

  • 1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.

Funzione "Colore"

  • Comando del colore RGB/RGBW, alternanza tra 8 valori colore.

Funzione "Apparecchio derivato scene"

  • Possibilità di richiamare e salvare le scene, alternanza tra 8 scene.

Funzione "Individuale"

  • Premere o rilasciare diverse combinazioni di funzioni con il tasto.
  • Per derivazione scene luce: Funzione di memoria possibile.

Dati tecnici

Supporto KNX:
RF1.R

Modalità di messa in servizio:
S-Mode

Tensione nominale:
3 V DC

Pile:
1 x CR 2032

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Frequenza del segnale:
868,3 MHz

Potenza di trasmissione:
Max. 20 mW

Portata (campo libero):
circa 100 m

Avvisi

  • Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
  • Se si utilizza una placca metallica, la portata può diminuire.
  • Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste.

Contenuto della fornitura

  • Le pile sono in dotazione.
  • Radiotrasmettitore a parete, piastra di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 283 Kb

Carica


Trasmettitore a parete KNX RF
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5178 ..

PDF, 752 Kb

Carica


Trasmettitore a parete KNX RF
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.5

Cod. art. 5178 ..

ZIP, 242 Kb

Carica


Download (de)


RF Wandsender 2fach für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 5178 ..

PDF, 1.058 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download